A densidade do gás é um parâmetro operacional crucial para equipamentos de manobra de alta tensão. Se a densidade do gás necessária não está adequada, a operação segura da planta pode ser comprometida.
Com os instrumentos de medição de densidade de gás WIKA, alterações nos volumes de gás podem ser determinadas de forma confiável (por exemplo, vazamentos). Mesmo sob condições ambientais extremas.
Numerosos campos de aplicação
O indicador de densidade de gás WIKA é hermeticamente selado e com compensação de temperatura. As flutuações dos valores medidos e as interpretações erradas causadas por alterações na temperatura ambiente ou na pressão atmosférica são, portanto, evitadas.
Através a indicação local, a pressão baseada a 20 °C [68 °F] pode ser visualizada diretamente no instrumento.