Индикатор плотности газа
Номинальный размер: 100
Применения
- Оборудование среднего и высокого напряжения
- Контроль плотности газа в закрытых резервуарах газа SF6
Особенности
- Корпус и контактирующие с измеряемой средой детали выполнены из нержавеющей стали
- Индикация давления на месте установки при 20 °C (68 °F)
- Температурная компенсация и герметичные уплотнения корпуса, обеспечивающие отсутствие влияния температурных изменений, колебаний атмосферного давления и высоты над уровнем моря
- Возможна компенсация в случае газовых смесей
- Возможность отслеживания по серийному номеру
Описание
Плотность газа является важнейшим рабочим параметром распределительного устройства высокого напряжения. Если требуемый показатель плотности газа отсутствует, то безопасная работа установки не гарантируется.
С помощью приборов для измерения плотности газа WIKA можно надежно определять изменения объема газа (например, утечки). Даже в экстремальных условиях окружающей среды.
Многочисленные области применения
В приборе для индикации плотности газа WIKA предусмотрена герметичность и компенсация температуры. Таким образом, исключаются колебания измеренных значений и неверная интерпретация, вызванные изменениями температуры окружающей среды или атмосферного давления.
Благодаря циферблату на месте установки представлена возможность определить измеренное давление при 20 °C (68 °F) непосредственно на приборе.