Indicatori di densità del gas
Applicazioni
- Attrezzature di media tensione
- Monitoraggio della densità del gas di serbatoi chiusi contenenti gas SF6
Caratteristiche distintive
- Cassa e parti a contatto col fluido in acciaio inox
- Indicazione locale della pressione standardizzata a 20°C
- Compensazione della temperatura e tenuta ermetica, pertanto non soggetto a influenza delle fluttuazioni di temperatura e alle differenze di fluttuazioni di livello e pressione atmosferica
- Compensatione per miscele di gas su richiesta
- Tracciabilità dello strumento tramite numero di serie
Descrizione
Per i sistemi di media tensione la densità del gas è un parametro di funzionamento cruciale. In mancanza del valore di densità del gas richiesto non è possibile garantire il funzionamento sicuro dell’impianto.
Gli strumenti di misura della densità del gas WIKA consentono di determinare in modo affidabile le variazioni di volume (ad esempio in caso di perdite), anche in condizioni ambientali estreme.
Numerosi campi di applicazione
Gli indicatori di densità del gas WIKA sono sigillati ermeticamente e compensati in temperatura. In questo modo è possibile prevenire le fluttuazioni del valore misurato e i fraintendimenti causati dalle variazioni sia della temperatura ambiente sia della pressione atmosferica.
Grazie all’indicazione locale, è possibile leggere direttamente il valore di pressione sullo strumento riferito alla temperatura di 20 °C.