견고성
본 이중 GA45 가스 리커버리백은 매우 견고하고 기체를 빠져나가지 못하게 하는 플라스틱 재질로 제작됩니다. 이러한 디자인은 스위치기어의 가혹한 환경을 위해 특별 제작되었습니다.
가스 회수 백은 일반적인 SF6 가스 분해 제품도 안전하게 보관할 수 있도록 제작되었습니다.
친환경
휴대용 가스 회수 백은 가스 분석 후 SF6 가스를 중간 저장하는 역할을 합니다. SF6 는 알려진 모든 가스 중 가장 큰 온실 효과를 발생시키며 교토 의정서에 명시적으로 언급되어 있습니다.
공간 절약
본 기기는 접을 수 있어, 접으면 공간을 거의 쓰지 않도록 설계되었습니다. 다 펴질 때, 본 기기는 최대 110리터의 가스를 담을 수 있습니다.
용이한 사용
본 기기는 빠른 자가 폐쇄 연결 기능이 있는 호스를 통해 각각의 측정기기와 연결됩니다. 폭발 방지를 위해, 초과압력 밸브가 백 안에 포함되어있습니다. 이는 상대 압력이 80 mbar 에 도달하면 폭발 할 수 있는 백을 폭발하지 않게 해줍니다.
재사용 가능
재사용을 위해서는 가득찬 가스 회수백을 비우면 됩니다. WIKA GTU10 가스 수송기를 이 작업에 사용되기 적합합니다. 가스는 공간을 절약하기 위해 가스통에 액화시키거나 가스실로 다시 펌핑할 수 있습니다.
경량형으로, 이동의 어려움이 없고, 컴프레서의 직점 펌핑에 어려움이 없습니다.