Durevole
Il kit di recupero gas a doppio strato GA45 è realizzato con plastica estremamente resistente ed a tenuta di gas. È stato progettato specificatamente per le condizioni severe nelle sottostazioni elettriche.
Il kit per recupero gas è stato costruito in modo tale da potere stoccare anche i prodotti di decomposizione del gas SF6.
Ecologico
Il kit per recupero gas portatile serve per lo stoccaggio intermedio del gas SF6 dopo l'analisi. L'SF6 produce il maggiore effetto serra tra tutti i gas conosciuti ed è menzionato esplicitamente nel protocollo di Kyoto.
Risparmio di spazio
Il kit di recupero gas è progettato in modo tale da occupare il minimo spazio quando è piegato. Una volta srotolato, il kit può contenere fino a 110 litri di gas.
Facile da usare
Il kit di recupero gas viene fornito con un tubo di collegamento al rispettivo analizzatore tramite un attacco rapido autobloccante.
Per la protezione antiscoppio, il kit include una valvola di sovrapressione, che previene lo scoppio del sacchetto nel caso la pressione relativa raggiunga gli 80 mbar.
Riutilizzabile
Il kit di recupero gas pieno può essere svuotato per poi essere riutilizzato. L'unità di trasferimento del gas GTU-10 WIKA è adatta a questo scopo. Il gas può essere ridotto allo stato liquido in una bombola del gas per salvare spazio, oppure può essere pompato nuovamente nel compartimento gas.
Grazie a questo kit dal peso ridotto, è possibile evitare il difficile trasporto di compressori nella sottostazione per il ripompaggio diretto del gas nel compartimento.