Sac de récupération de gaz
Applications
- Stockage intermédiaire de gaz SF6 après l'analyse de gaz
Particularités
- Faible poids et transport aisé
- Version économique pour éviter les émissions de gaz SF6
- Compatible avec tous les instruments d'analyse WIKA
- Avec valve de surpression comme protection contre l'éclatement
- Résistant aux produits de décomposition
Description
Durable
Le sac de récupération de gaz GA45 à double peau est fabriqué dans un plastique extrêmement durable et imperméable au gaz. Il a été conçu spécialement pour les conditions difficiles régnant dans les disjoncteurs.
Le sac de récupération de gaz est construit de telle manière que les produits habituels de décomposition de gaz SF6 peuvent y être également stockés en toute sécurité.
Respectueux de l'environnement
Le sac portable de récupération de gaz sert comme lieu de stockage intermédiaire pour le gaz SF6 à la suite des analyses de gaz. Le gaz SF6 produit l'effet de serre le plus important de tous les gaz connus, et est mentionné explicitement dans le protocole de Kyoto.
Peu encombrant
Le sac de récupération est conçu de sorte à occuper très peu d'espace une fois plié. Lorsqu'on le déroule, il peut contenir jusqu'à 110 litres de gaz.
Facile à utiliser
Le sac de récupération de gaz est livré avec un flexible de raccordement vers l'instrument d'analyse au moyen d'un raccord rapide à fermeture automatique. Pour la protection contre l'éclatement, une valve de surpression est incluse dans le sac pour l'empêcher d'éclater si la pression relative venait à dépasser 80 mbar.
Réutilisable
Il est possible de vider un sac de récupération de gaz plein pour le réutiliser. L'unité de transfert WIKA GTU10 convient pour ce faire. Le gaz peut être liquéfié dans une bouteille de gaz pour économiser de la place ou bien être pompé pour revenir dans le compartiment de gaz.
Avec le sac de récupération de gaz super léger, on évite d'avoir besoin de procéder au transport difficile de compresseurs pour un pompage de retour direct.