Износостойкость
Двухслойный мягкий контейнер для хранения газа модели GA45 изготовлен из исключительно надежного и герметичного пластика. Такая конструкция разработана специально для суровых условий эксплуатации распределительных устройств.
Мягкий контейнер для хранения газа сконструирован таким образом, что в нем обеспечивается безопасное хранение всех распространенных продуктов распада газа SF6.
Безопасность для окружающей среды
Портативный мягкий контейнер для хранения газа применяется для промежуточного хранения газа SF6 после проведения анализа. Газ SF6 является парниковым газом самой высокой эффективности из всех известных газов, что отражено в Киотском протоколе.
Экономия пространства
Мягкий контейнер сконструирован таким образом, что он практически не занимает места в сложенном состоянии. В развернутом состоянии мягкий контейнер может вместить до 110 литров газа.
Простота эксплуатации
Мягкий контейнер для хранения газа поставляется вместе со шлангом, который подключается к соответствующему анализатору с помощью быстроразъемного соединителя с самозапирающим клапаном. Для защиты мягкого контейнера от разрыва в него встроен клапан, который автоматически открывается при превышении относительного давления 80 мбар.
Возможность многократного применения
После заполнения возможно вакуумирование мягкого контейнера для повторного применения. Компрессорный модуль WIKA модели GTU10 идеально подходит для этой цели. В целях экономии места возможно сжижение газа в газовом баллоне или его обратная закачка в газовый отсек.
Благодаря применению легкого мягкого контейнера для хранения газа отпадает необходимость в сложной транспортировке компрессора для обратной закачки газа напрямую.