Wytrzymała
Dwuwarstwowa torba do odzyskiwania gazu GA45 jest wykonana z bardzo wytrzymałego i gazoszczelnego tworzywa sztucznego. Torba ta została wykonana z myślą o trudnych warunkach panujących w rozdzielnicach.
Torba została wykonana tak, że mogą być również w niej przechowywane standardowe produkty rozkładu SF6.
Przyjazność dla środowiska
Przenośna torba do odzyskiwania gazu stanowi tymczasowe miejsce przechowywania gazu SF6 po analizie. SF6 przyczynia się do efektu cieplarnianego w stopniu największym ze wszystkich znanych gazów i jest o nim mowa w protokole z Kioto.
Oszczędność miejsca
Torba została zaprojektowana w taki sposób, że po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Po rozwinięciu torba mieści do 110 litrów gazu.
Łatwość użytkowania
Torba do odzyskiwania gazu jest dostarczana z wężem do podłączenia do przyrządu analitycznego za pomocą samouszczelniającej szybkozłączki. Do ochrony przed rozerwaniem torba wyposażona jest w zawór nadciśnieniowy, który uruchamia się po osiągnięciu ciśnienia względnego 80 mbar.
Wielokrotnego użytku
Pełna torba do odzyskiwania gazu może zostać opróżniona do ponownego użytku. Do tego celu nadaje się jednostka do transferu gazu GTU10 firmy WIKA. Gaz może zostać skroplony w butli w celu oszczędności miejsca, można go też wpompować z powrotem do zbiornika gazu.
Dzięki lekkiej torbie do odzyskiwania gazu można uniknąć trudnego transportu sprężarek do bezpośredniego pompowania zwrotnego.