삽입 버전
모델 FLC-2660 유량계는 저렴한 비용과 우수한 성능이 필요한 경우 효율적인 솔루션입니다. 최대 압력이 10 bar인 80 mm에서 500 mm 사이의 소형 파이프에 적합합니다.
측정기는 유량 튜브에 용접된 황동 부싱을 사용하여 설치됩니다. FLC-2660 모델은 다양한 파이프 직경에 맞출 수 있도록 다양한 길이로 제공되므로 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
계측기에 직접 부착되거나 계측기와 분리된 WIKA 신호 변환기(예: 모델 FLC-608)는 전극 사이의 전위차를 감지하고 신호를 처리하여 유량을 계산하며 외부 제어 시스템과의 통신을 관리합니다.