O medidor de vazão modelo FLC-2660 é uma solução eficiente quando baixos custos e bom desempenho são necessários. É adequado para pequenos tubos entre 80 mm e 500 mm com pressão máxima de 10 bar.
O instrumento de medição é instalado usando uma bucha de latão soldada no tubo de vazão. O modelo FLC-2660 está disponível em diferentes comprimentos para que possa ser adaptado a diferentes diâmetros de tubos, oferecendo assim uma ampla gama de aplicações.
Um conversor de sinal WIKA, conectado diretamente ao instrumento ou separado dele (por exemplo, modelo FLC-608), detecta a diferença de potencial entre os eletrodos, processa o sinal para calcular a vazão e gerencia a comunicação com os sistemas de controle externo.