De debietmeter van het type FLC-2660 is een efficiënte oplossing wanneer geringe kosten en een goede performance worden gevraagd. Hij is geschikt voor smalle leidingen tussen 80 mm en 500 mm met een maximale druk van 10 bar.
Het meetinstrument is met een gelaste messing bus op de stromingsbuis gemonteerd. Het type FLC-2660 is verkrijgbaar in diverse lengtes, zodat hij voor pijpleidingen met verschillende diameters kan worden gebruikt, en dus voor velerlei toepassingen geschikt is.
Een WIKA-signaalomvormer, direct op het instrument bevestigd of ervan gescheiden (bijv. type FLC-608), detecteert het potentiaalverschil tussen de elektroden, verwerkt het signaal om het debiet te berekenen en beheert de communicatie met de externe regelsystemen.