Il misuratore di portata FLC-2660 è una soluzione efficiente quando sono necessari bassi costi e buone prestazioni. E' adatto a piccoli tubi tra 80 mm e 500 mm con una pressione massima di 10 bar.
Lo strumento di misura è installato utilizzando una boccola in ottone saldata sul tubo di portata. Il modello FLC-2660 è disponibile in diverse lunghezze in modo da poter essere abbinato a diversi diametri di tubo, offrendo così una vasta gamma di applicazioni.
Un convertitore di segnale WIKA, collegato direttamente allo strumento o separato da esso (ad esempio il modello FLC-608), genera la corrente per alimentare la bobina magnetica, rileva la differenza di potenziale tra gli elettrodi, elabora il segnale per calcolare la portata e gestisce la comunicazione con i sistemi di controllo esterni.