Przepływomierz FLC-2660 jest skutecznym rozwiązaniem, gdy wymagane są niskie koszty i dobra wydajność. Nadaje się do małych rur o średnicy od 80 mm do 500 mm i maksymalnym ciśnieniu 10 barów.
Przyrząd pomiarowy jest instalowany za pomocą przyspawanej mosiężnej tulei na rurce przepływowej. Model FLC-2660 jest dostępny w różnych długościach, dzięki czemu można go dopasować do różnych średnic rur, oferując tym samym szeroki zakres zastosowań.
Konwerter sygnału WIKA, podłączony bezpośrednio do przyrządu lub oddzielony od niego (np. model FLC-608), wykrywa różnicę potencjałów między elektrodami, przetwarza sygnał w celu obliczenia przepływu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania.