Le débitmètre type FLC-2660 est une solution efficace lorsque de faibles coûts et malgré tout de bonnes performances sont nécessaires. Il est adapté aux petits tuyaux de 80 mm à 500 mm avec une pression maximale de 10 bar.
L'instrument de mesure est installé à l'aide d'une douille en laiton soudée sur la tuyauterie. Le modèle FLC-2660 est disponible en différentes longueurs afin de pouvoir s'adapter à différents diamètres de tuyaux, offrant ainsi une large gamme d'applications.
Un convertisseur de signal WIKA, monté directement sur l'instrument ou monté à distance (par exemple le modèle FLC-608), détecte la différence de potentiel entre les électrodes, traite le signal pour calculer le débit et gère la communication avec les systèmes de contrôle externes.