모델 F6137 유압식 링 포스 트랜스듀서 (지질 공학 버전)는 공칭 크기 NS 82 에서 700 kN [157,366 lbf]로 제공됩니다.
이 유압력 측정 장치는 측정 또는 디스플레이 기기와 함께 측정값을 직접 표시하거나 아날로그 신호로 출력할 수 있습니다. 표면 코팅이 된 스틸 버전 또는 스테인리스 스틸 버전(옵션)의 유압 매체로 채워진 실린더-피스톤 조합은 앵커 힘 측정 시스템의 기초를 형성합니다. 지반 공학의 요구 사항에 부합하는 매우 견고한 설계입니다.
가용성을 극대화하고 유지보수를 용이하게 하기 위해 작동 조건에서 유압 유체의 손실 없이 외부 측정값 트랜스듀서/디스플레이를 분리하고 교체할 수 있는 연결 솔루션을 제공합니다.
수력 측정 장치의 응용 분야는 터널 건설, 교량 건설 및 사면 안정화와 같은 다양한 분야의 지질 공학 분야에서 찾을 수 있습니다.