Hydraulinen rengasvoima-anturi
Geotekninen versio 700 kN:iin saakka
Sovellukset
- Yhdyskuntatekniikka ja erikoisrakentaminen
- Tunnelirakentaminen
- Kaivosteollisuus (avolouhokset ja maanalaiset kaivokset)
- Maanmittaus ja siltarakentaminen
- Kaltevien pintojen vakauttaminen, tukimuurit ja kaivaukset
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 80 kN - 0 ... 700 kN [0 ... 17,985 lbf - 0 ... 157,366 lbf]
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe:
- ±1,0 % Fnom analogisen painemittarin kanssa
- ±0,5 % Fnom digitaalisen painemittarin tai paineanturin kanssa
- Männän isku ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 tuumaa]
- Toimii ilman virtalähdettä
- Kotelo ja mäntä valmistettu galvanoidusta teräksestä >
Kuvaus
Malli F6137 hydraulinen rengasvoima-anturi, geotekninen versio, on saatavana nimelliskoolla NS 82 - 700 kN [157 366 lbf].
Tämä hydraulisen voiman mittausyksikkö voi yhdessä mittaus- tai näyttölaitteen kanssa näyttää mitatut arvot suoraan tai antaa ne analogisina signaaleina. Hydraulinesteellä täytetty sylinterin ja männän yhdistelmä on saatavana joko pinnoitettuna teräsversiona tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna versiona (optio). Se muodostaa perustan kiinnikkeiden voimamittausjärjestelmälle. Sen erittäin luja rakenne sopii erinomaisesti geotekniikan vaatimuksiin.
Parhaan mahdollisen käytettävyyden ja helpon huollettavuuden takaamiseksi tarjoamme liitäntäratkaisun, joka mahdollistaa ulkoisten mittausarvoanturien/-näyttöjen irrottamisen ja vaihtamisen käyttöolosuhteissa ilman hydraulinesteen häviötä.
Hydraulisia voimamittauslaitteita käytetään useilla geotekniikan aloilla, kuten tunnelirakentamisessa, siltarakentamisessa ja kaltevien pintojen vakauttamisessa.