Het type F6137 hydraulische ringkrachtopnemer, geotechnische versie, is leverbaar in de nominale maat NS 82 tot 700 kN [157.366 lbf].
Deze hydraulische krachtmeeteenheid kan, in combinatie met een meet- of afleesinstrument, de gemeten waarden direct weergeven of als analoge signalen uitvoeren. Een cilinder-zuigercombinatie, gevuld met hydraulisch medium, in een stalen uitvoering met oppervlaktecoating of in roestvrijstalen uitvoering (optie), vormt de basis van het ankerkrachtmeetsysteem. Het is een buitengewoon robuuste uitvoering die voldoet aan de geotechnische eisen.
Voor maximale beschikbaarheid en onderhoudsgemak bieden we een aansluitoplossing waarmee externe meetwaardeomvormers/displays tijdens de werking kunnen worden losgekoppeld en vervangen hydraulische vloeistof te verliezen.
Toepassingen voor hydraulische krachtmeetunits zijn te vinden in de geotechniek op diverse gebieden zoals tunnelbouw, bruggenbouw en hellingstabilisatie.