Le capteur de force annulaire à technologie hydraulique type F6137, en version géotechnique, est disponible avec une taille nominale NS 82 jusqu’à 700 kN.
Ce système hydraulique de mesure de force peut, en complément d’un instrument de mesure ou d’affichage, indiquer directement les valeurs mesurées ou les transmettre sous la forme de signaux analogiques. L’association piston-cylindre remplie avec un liquide de transmission, réalisée en acier avec un revêtement de surface ou en acier inox, constitue la base du système de mesure de force. Il est extrêmement robuste et de ce fait parfaitement adapté aux exigences de l’ingénierie géotechnique.
Pour une disponibilité maximum et une facilité de maintenance, nous proposons une solution de raccordement qui permet d’enlever et de remplacer les transmetteurs ou afficheurs des valeurs mesurées externes dans les conditions de fonctionnement sans perte du fluide hydraulique.
Les applications pour ces systèmes hydrauliques de mesure de force peuvent être trouvées dans différents domaines de la géotechnologie comme la construction de tunnel, de pont ou de pentes.