Transdutor de força de anel hidráulico
Versão geotécnica até 700 kN
Aplicações
- Engenharia civil e construções especiais
- Construção de túnel
- Mineração (superfície e subterrânea)
- Topografia e construção de pontes
- Estabilização de taludes, muros de contenção e escavações
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 80 kN a 0 ... 700 kN [0 ... 17.985 lbf a 0 ... 157.366 lbf]
- Erro de linearidade relativa:
- ±1,0% Fnom com manômetro analógico
- ±0,5% Fnom com manômetro digital ou sensor de pressão
- Curso do pistão ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 pol.]
- Opera sem fonte de alimentação
- Case e pistão em aço galvanizado >
Descrição
O transdutor de força anelar hidráulico modelo F6137, versão geotécnica, está disponível no tamanho nominal NS 82 a 700 kN [157,366 lbf].
Esta unidade de medição de força hidráulica pode, em conjunto com um instrumento de medição ou exibição, exibir os valores medidos diretamente ou emiti-los como sinais analógicos. Uma combinação cilindro-pistão, preenchido com meio hidráulico, na versão em aço com revestimento superficial ou na versão em aço inoxidável (opcional), constitui a base do sistema de medição de força de ancoragem. É um design extremamente robusto, alinhado com os requisitos da engenharia geotécnica.
Para máxima disponibilidade e facilidade de manutenção, oferecemos uma solução de conexão que permite que transdutores/indicadores de valores medidos externos sejam desconectados e substituídos sob condições operacionais sem perda de fluido hidráulico.
As aplicações para unidades de medição de força hidráulica podem ser encontradas no campo da geotecnologia em vários campos, como construção de túneis, construção de pontes e estabilização de taludes.