Trasduttore di forza ad anello
Versione per geotecnica fino a 700 kN
Applicazioni
- Ingegneria civile e costruzioni speciali
- Costruzione di tunnel
- Estrazione mineraria (di superficie e sotterranea)
- Rilievo e costruzione di ponti
- Stabilizzazione di pendenze, muri di sostegno e scavi
Caratteristiche distintive
- Campi di misura da 0 ... 80 kN to 0 ... 700 kN
- Errore di linearità relativo di ±1,0 % con manometro analogico, ±0,5 % con manometro digitale o sensore di pressione
- Corsa del pistone ≤ 0,5 mm
- Funzionamento senza alimentazione
- Custodia e pistone in acciaio zincato
Descrizione
Il trasduttore di forza idraulico ad anello F6137, nella versione per geotecnica, è disponibile nel diametro nominale DN 82 e fino a 700 kN.
Questa sistema di misura idraulica della forza consente, in combinazione con uno strumento di misura o di visualizzazione, di visualizzare direttamente i valori misurati o di emetterli come segnali in uscita analogici. Una combinazione pistone-cilindro, riempita con fluido idraulico, disponibile nella versione in acciaio con rivestimento superficiale o nella versione in acciaio inossidabile (opzionale), costituisce la base del sistema di misura della forza di ancoraggio. Si tratta di una esecuzione estremamente robusta in linea con i requisiti dell'ingegneria geotecnica.
Per la massima disponibilità e facilità di manutenzione, offriamo una soluzione di connessione che consente di scollegare e sostituire i trasduttori / display dei valori di misura esterni durante il funzionamento e senza perdita di fluido idraulico.
Le applicazioni per questi sistemi di misura idraulica della forza sono il settore dell’ingegneria geotecnica in vari campi come la costruzione di gallerie e di ponti, oltre alla stabilizzazione delle pendenze.