WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 DPT-20

차압 트랜스미터

선택한 문서
데이터시트 PE 86.22 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3 안전 매뉴얼

적용 분야

  • 프로세스 엔지니어링
  • 화학 산업
  • 석유 화학 산업
  • 식음료 산업
  • 기계 제작, 플랜트 건설

주요 특징

  • 높은 측정 정확도
  • 조절 가능한 측정 범위
  • SIL 2 요구 사항에 따라 개발되었습니다
  • 7가지 다른 케이스 변형
  • FDT(필드 디바이스 도구) 개념에 따라 DTM(디바이스 유형 관리자)을 통한 구성(예: PACTware™)

제품설명

4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ 필드버스 또는 PROFIBUS® PA 출력 신호와 본질 안전 또는 내압 방폭 유형이 결합된 모델 DPT-20은 적절한 시스템에 적용하기에 이상적입니다. 또한 SIL(안전 통합 수준) IEC 61508의 요구 사항에 따라 트랜스미터를 개발하여 특별한 안전 요구 사항이 있는 플랜트에도 적용할 수 있습니다.

어플리케이션의 다양성
모델 DTP-20은 차압 트랜스듀서를 사용한 유량 측정, 개방 또는 폐쇄 탱크의 레벨 측정, 필터 및 펌프 모니터링 등 다양한 산업 측정 요구 사항에 적합합니다. 다이어프램 씰이 장착된 DTP-20 모델은 열악한 공정 조건에도 적합합니다.

사용 가능한 측정 범위는 -10 ... +10 mbar ~ -16 ... +16 bar [-0.15 ... +0.15 psi ~ -240 ... +240 psi]와 최대 400 bar [5,800 psi]의 정압 제한으로 거의 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

검증된 센서와의 결합된 내장된 디지털 출력 과정은 고정확도와 가장 긴 안정성을 보장합니다.

7가지 케이스 버전이 제공되므로 모든 운영 환경에 적합한 변형을 선택할 수 있습니다. 케이스 자체는 330° 회전이 가능하며 플라스틱, 알루미늄, 스테인리스 스틸로 제공됩니다.

전해폴리싱 스테인레스 스틸 케이스 (316L)은 식품 및 제약 산업의 높은 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.

간편한 구성 및 운영
계측기의 서비스 및 구성은 네 가지 위치에 장착할 수 있는 디스플레이 및 작동 모듈(옵션)을 사용하여 수행됩니다. 운영 메뉴는 간단하고 이해하기 쉬운 구조로 되어 있으며 다양한 언어를 선택할 수 있습니다.

대안으로, 작동 파라미터는 PACTware ™없는 비 독점적 구성 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다. 계측기별 DTM을 통해 해당 프로세스 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.