Модель DPT-20 с выходными сигналами 4 – 20 мА, 4 – 20 мА HART®, FOUNDATION™ Fieldbus или PROFIBUS® PA в сочетании с искробезопасным или взрывозащищённом корпусе идеально подходит для применения в соответствующих системах. Благодаря разработке преобразователя в соответствии с требованиями SIL (интегрированный уровень безопасности) IEC 61508 возможно его применение на предприятиях с особыми требованиями к безопасности.
Универсальность применения
Модель DPT-20 отвечает многим требованиям к измерению в промышленности, например, к измерению расхода с помощью преобразователей дифференциального давления, измерению уровня в открытых или закрытых резервуарах, контролю фильтров и насосов. Благодаря установленным мембранным разделителям модель DPT-20 также подходит для суровых условий эксплуатации.
Благодаря предусмотренным диапазонам измерений от -10 ... +10 мбар до -16 ... +16 бар (от -0,15 ... +0,15 фунт/кв. дюйм до -240 ... +240 фунт/кв. дюйм) и ограничению статического давления до 400 бар (5 800 фунт/кв. дюйм), возможно применение прибора практически любой отрасли.
За счет внутренней системы обработки цифрового сигнала в сочетании с проверенными временем датчиками обеспечивается высокая точность и наилучшая долговременная стабильность.
Предусмотрено семь различных вариантов корпуса, благодаря чему можно подобрать вариант, подходящий для любых условий эксплуатации. Сам корпус поворачивается на 330°. Он изготавливается из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали.
Благодаря корпусу из нержавеющей стали (316L), обработанной методом электрохимической полировки, обеспечивается соблюдение строгих требований в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
Простота настройки и эксплуатации
Обслуживание и настройка прибора осуществляется с помощью дополнительного модуля индикации и управления, установка которого возможна в четырех положениях. Меню отличается простой и интуитивно понятной структурой и наличием 9 языков интерфейса на выбор.
В качестве альтернативы возможна настройка рабочих параметров с помощью бесплатного и непатентованного программного обеспечения PACTware™. Благодаря системной программе DTM для конкретного прибора обеспечивается простота интеграции в соответствующие системы управления технологическими процессами.