Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo DPT-20

Transmisor de presión diferencial

Documentos seleccionados
Hoja técnica PE 86.22 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3 Manual de seguridad

Aplicaciones

  • Industria de procesos
  • Industria química
  • Industria petroquímica
  • Industria de alimentos y bebidas
  • Maquinaria e instalaciones industriales

Características

  • Alta exactitud de medición
  • Rangos de medición escalables
  • Desarrollado según los requisitos de SIL 2
  • Siete diferentes variantes de caja
  • Configurable mediante DTM (Device Type Manager) según FDT (Field Device Tool) - concepto (p.ej. PACTware™)

Descripción

Gracias a las señales eléctricas 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™ y la protección antiexplosiva de seguridad intrínseca o mediante envolvente antideflagrante, el modelo DPT-20 es óptimo para las aplicaciones que requieren estas características. El desarrollo del transmisor de acuerdo con los requisitos de SIL (Nivel Integrado de Seguridad) IEC 61508 también lo hace adecuado para instalaciones con requisitos especiales de seguridad.

Numerosas aplicaciones
El modelo DPT-20 es adecuado para numerosas tareas de medición industrial, por ejemplo medición de caudal en combinación con generadores de presión diferencial, medición de nivel en depósitos cerrados o abiertos, o monitorización de filtros o bombas. El modelo DPT-20 puede utilizarse también con separadores acoplados para tareas en condiciones adversas. Los rangos de medida disponibles desde -10 ... +10 mbar +10 a -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi a -240 ... +240 psi] y una limitación de la presión estática de hasta 400 bar [5.800 psi] permiten la utilización del instrumento en numerosas aplicaciones. El procesamiento interno de señales digitales en combinación con los fiables sensores garantiza una alta exactitud de medición y una excelente estabilidad a largo plazo.

Las siete diferentes versiones de caja permiten la selección adecuada para cualquier ubicación de servicio. La caja es orientable en un radio de 330° y está disponible en plástico, aluminio y acero inoxidable.
Para cumplir las elevadas exigencias de la industria alimentaria y farmacéutica disponemos de una caja en acero inoxidable electropulido (316L).

Fácil configuración y uso
El manejo y la configuración del instrumento se realizan mediante el módulo de indicación y manejo opcional, acoplable en cuatro posiciones. El menú, seleccionable en muchos idiomas, es de estructura fácil y autoexplicativo. Alternativamente, los parámetros de funcionamiento se pueden ajustar con el software de configuración gratuito y no patentado PACTware™. El DTM específico permite una fácil incorporación en los sistemas de control de proceso.