Trasmettitore di pressione differenziale
Applicazioni
- Industria di processo
- Industria chimica
- Industria petrolchimica
- Industria alimentare e delle bevande
- Costruttori di macchine e impianti
Caratteristiche distintive
- Elevata precisione di misura
- Campi di misura liberamente impostabili
- Sviluppato in conformità ai requisiti di SIL 2
- Sette diverse esecuzioni della custodia
- Configurazione tramite DTM (Device Type Manager) conformemente al concetto FDT (Field Device Tool) (ad es. PACTware™)
Descrizione
Il DPT-20, con i suoi segnali di uscita 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS® PA, combinati con le versioni a sicurezza intrinseca o antideflagrante della custodia, è ideale per tutte le applicazioni in sistemi idonei. Lo sviluppo del trasmettitore in conformità ai requisiti del SIL (Safety Integrated Level) IEC 61508 lo rende utilizzabile anche per le applicazioni in impianti con requisiti di sicurezza speciali.
Versatile nell'applicazione
Il trasmettitore DTP-20 è adatto a molte esigenze di misura industriale, come la misura della portata mediante trasduttori di pressione differenziale, la misura di livello in serbatoi aperti o chiusi o il monitoraggio di filtri e pompe. Grazie ai separatori a membrana montati il DTP-20 è adatto anche a condizioni di processo severe. Come risultato dei campi di misura disponibili da -10 ... +10 mbar a -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi a -240 ... +240 psi] e una limitazione della pressione statica fino a 400 bar [5.800 psi], lo strumento può essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni. La gestione digitale del segnale in combinazione con i collaudato sensore di pressione, garantiscono una elevata precisione e la migliore stabilità a lungo termine della misura.
Le versioni disponibili per la custodia sono 7 ed è quindi possibile scegliere l'esecuzione migliore per l'ambiente di utilizzo. La custodia può essere ruotata di 330° ed è disponibile in materiale plastico, alluminio e acciaio inox.
E' disponibile inoltre una custodia in acciaio inox (316L) con lucidatura elettrochimica per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.
Semplice funzionamento e configurazione
La messa in servizio e la configurazione dello strumento sono svolte utilizzando il modulo di controllo e visualizzazione opzionale che può essere montato in quattro posizioni. Il menu ha una struttura semplice e intuitiva ed è disponibile in molte lingue selezionabili. In via alternativa, i parametri operativi possono essere impostati utilizzando il software di configurazione non proprietario e libero PACTware™. Un DTM specifico per lo strumento consente la facile integrazione in un sistema di controllo del processo corrispondente.