威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 DPT-20

差压式变送器

已选文件
数据资料 PE 86.22 操作说明 #1 操作说明 #2 操作说明 #3 安全手册

应用

  • 工艺工程
  • 化工
  • 石化
  • 食品和饮料行业
  • 机械制造和设备建造

功能特性

  • 高测量准确度
  • 测量量程可以自由调整
  • 按SIL 2要求开发
  • 7种不同外壳可选
  • 可通过DTM(设备类型管理器),根据FDT(现场设备工具)概念进行配置(如PACTware™软件)

描述

DPT-20型压力变送器有本安型和隔爆型两种版本,且支持4 ... 20 mA、4 ... 20 mA HART®、FOUNDATION™ Fieldbus或PROFIBUS® PA输出信号,可完美满足相应系统的应用要求。该款变送器是根据SIL(安全完整性等级)IEC 61508要求开发的,可适用于有特殊安全要求的工况。

通用型
DPT-20型可满足各种工业测量需求,如使用压差元件测量流量、开放及密闭罐体内的液位测量或过滤器和泵的监测。安装隔膜后,DPT-20也适合用于严苛的工艺条件。

该型号变送器的测量范围为-1 ... +1 kPa至-1.6 ... +1.6 MPa [-0.15 ... +0.15 psi至-240 ... +240 psi],静压限值高达40 MPa [5,800 psi],因此它可满足任何应用要求。此外,该型号变送器结合了内部数字信号处理和成熟的传感器,可确保高准确度和最佳的长期稳定性。

有七种不同外壳可供选择,因此可以选择相应外壳以适合不同操作环境。外壳可以自由旋转330°,主要有塑料、铝和不锈钢三种材质。

对于有高应用要求的食品行业和制药行业,还可提供电抛光的不锈钢 (316L) 外壳。

易于配置和操作
用户可通过带操作模块的显示器(可选)对仪表进行配置和维护,其中显示模块可以安装在四个不同位置。操作菜单结构合理,简单易懂并且具备多种可选语言。

此外,用户还可使用免费的PACTware™ 配置软件来设置运行参数。仪表专用的DTM可以将仪表轻松地集成到相应的过程控制系统中。