Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo DPT-20

Transmissor de pressão diferencial

Documentos selecionados
Data sheet PE 86.22 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3 Manual de segurança

Aplicações

  • Indústria de processo
  • Indústria química
  • Indústria petroquímica
  • Indústria alimentícia
  • Fabricante de máquinas e equipamentos

Características especiais

  • Alta exatidão de medição
  • Faixas de medição livremente rangeáveis
  • Desenvolvido de acordo com os requisitos SIL 2
  • Sete variações da caixa
  • Configuração através de DTM (Device Type Manager) conforme o conceito FDT (Field Device Tool) (p. ex.: PACTware™)

Descrição

O modelo DPT-20, com seus 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® Os sinais de saída PA, combinados com o tipo de proteção contra ignição de invólucro de segurança intrínseca ou à prova de chamas, são ideais para aplicação em sistemas apropriados. O desenvolvimento do transmissor de acordo com as exigências do SIL (nível integrado de segurança) IEC 61508 também o torna aplicável para plantas com requisitos especiais de segurança.

Versátil em aplicação
O modelo DTP-20 é adequado para muitos requisitos de medição industrial, como medição de vazão usando transdutores de pressão diferencial, medição de nível em tanques abertos ou fechados ou monitoramento de filtro e bomba. Com selos diafragma instalados, o modelo DPT-20 é apropriado também para condições extremas.

Como resultado das faixas de medição disponíveis de -10 ... +10 mbar a -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi a -240 ... +240 psi] e uma limitação de pressão estática de até 400 bar [5.800 psi], o instrumento pode ser usado em quase todas as aplicações.

O processamento interno do sinal em combinação com sensores testados, garante uma alta exatidão e estabilidade de longo prazo.

Sete variações de invólucros estão disponíveis para garantir uma ótima solução em todas as áreas de aplicação. A caixa pode ser girada 330° e está disponível em plástico, alumínio e aço inoxidável.

Para as amplas necessidades das indústrias alimentícia e farmacêutica, está disponível uma caixa eletropolida em aço inoxidável 316L.

Fácil configuração e operação
Serviço e configurações do instrumento é realizado usando visor opcional e modulo de operação, que pode ser adaptado em quatro posições. O menu é intuitivo, com uma estrutura simples e auto-explicativa, o mesmo está disponível em vários idiomas.

Como alternativa, os parâmetros podem ser configurados através do software PACTware™ sem custos adicionais. Um DTM específico do instrumento permite uma fácil integração nos sistemas de controle de processos correspondentes.