DIH10, DIH10-Ex 통합 디지털 디스플레이 모듈(디지털 표시기) 모델은 전기 온도계에 장착할 수 있는 범용, 구성 가능한 전류 루프 디스플레이입니다.
견고하고 최소형의 표시로 4 … 20 mA 의 기본 신호의 트랜스미터에만 사용이 가능합니다. 모든 산업 분야에서 필요로 하는 현장 표시가 가능합니다.
회전형 헤드에 결합된 제품으로 4개의 자리에 7 세그먼트 LED를 사용하여 어느 방향에서나 읽기가 쉬운것이 장점입니다.
전기적 연결을 만들기 위해서, 전류 루프 디스플레이는 간단하고 쉽게 열릴 수 있습니다. 버튼은 표시된 범위에 대해 사용자가 쉽게 설정할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.
모델 DIH10, DIH10-Ex 디지털 디스플레이 모듈로 연결 헤드를 작동하려면 측정 포인트용 트랜스미터(4 ... 20 mA)가 전제 조건입니다.