De geïntegreerde digitale weergavemodule (digitale indicator) van het type DIH10, DIH10-Ex is een universeel, configureerbaar stroomkringdisplay voor montage op elektrische thermometers.
Het robuuste, compacte display kan uitsluitend worden toegepast waar al een standaard signaal van 4 ... 20 mA aanwezig is. Wanneer het met de behuizingsuitvoeringen wordt gebruikt, kan het voor de gehele industriële sector een on-site display zijn.
In combinatie met de draaimogelijkheid van de aansluitkop en het grote, 4-cijferige leddisplay met 7 segmenten kan het vanuit elke richting eenvoudig worden afgelezen.
Om de elektrische verbinding te kunnen maken is het stroomkringdisplay eenvoudig en gemakkelijk te openen. Knoppen zorgen voor een gebruikersvriendelijke configuratie van het displaybereik.
Om de aansluitkop te gebruiken met digitale weergavemodule van het type DIH10, DIH10-Ex is voor het meetpunt een transmitter (4 ... 20 mA) een randvoorwaarde.