O módulo de display digital integrado modelo DIH10, DIH10-Ex (indicador digital) é um display de loop de corrente universal e configurável para instalação em termômetros elétricos.
O display robusto e compacto só é aplicável quando um sinal padrão de 4 ... 20 mA já estiver disponível. Quando utilizado com as versões de caixa, pode ser um display in loco para todo o setor industrial.
Combinado com a capacidade de girar o cabeçote de conexão e o grande display LED de 4 dígitos e 7 segmentos é facilmente legível de qualquer direção.
Para fazer a conexão elétrica, o display do circuito de corrente é simples e fácil de abrir. Os botões fornecem uma configuração fácil de usar da faixa de exibição.
Para operar o cabeçote de conexão com um módulo de display digital modelo DIH10, DIH10-Ex, um transmissor (4 ... 20 mA) para o ponto de medição é um pré-requisito.