Malli DIH10, DIH10-Ex integroitu digitaalinen näyttömoduuli (digitaalinen ilmaisin) on yleiskäyttöinen, konfiguroitavissa oleva virtasilmukkanäyttö, joka on tarkoitettu sähkölämpömittareihin asennettavaksi.
Lujatekoinen ja pieni näyttöruutu on käytettävissä ainoastaan kohteissa, joissa on jo valmiina 4–20 milliampeerin vakiosignaali. Jos sitä käytetään koteloituna versiona, se voi toimia koko teollisuusosaston paikallisena näyttönä.
Koska liitäntäpää on käännettävissä ja siinä on suuri 4-numeroinen, 7-osainen LED-näyttö, lukemat ovat helposti luettavissa mistä tahansa suunnasta.
Sähköliitännän tekemisen helpottamiseksi virtasilmukan näyttö on nopea ja helppo avata. Näyttöalueen asettaminen käy näppärästi painikkeilla.
Liitäntäpään käyttäminen mallin DIH10, DIH10-Ex digitaalisen näyttömoduulin kanssa edellyttää mittauspisteen lähettimen (4 ... 20 mA) käyttöä.