El modelo DIH10m, DIH10-Ex con módulo de indicación digital incorporado, modelo DIH10, DIH10-Ex, es un indicador universal y configurable para su montaje a sondas de temperatura.
La indicación sólida y robusta se aplica exclusivamente si una señal de 4 ... 20 mA ya está disponible. Las versiones con cabezal son adecuadas para indicaciones in situ en todas las áreas industriales.
El cabezal giratorio inclinado y el display LED grande de 4 dígitos y 7 segmentos proporcionan una excelente lectura desde cualquier ubicación.
Para realizar la conexión eléctrica, el usuario puede abrir el indicador de bucle. Las teclas permiten una fácil configuración del rango de indicación.
Para el funcionamiento del cabezal con módulo de indicación se requiere un transmisor (4 ... 20 mA) para el punto de medición.