モデルDIH10、DIH10-Ex統合デジタルディスプレイモジュール(デジタルインジケータ)は、電気式温度計のための万能な電流ループディスプレイです。
堅牢でコンパクトなディスプレイで、入力電気信号が4〜20 mAの場合にのみ使用可能です。ハウジングバージョンを使用すると、装置全体で現場表示ができます。
接続ヘッドを回転させる機能と大きな4桁の7セグメントLEDディスプレイを持っている為、様々な方向から簡単に読み取ることができます。
電気的接続を行うための電流ループ表示部分はシンプルで、容易に開くことができます。ボタンで使い勝手の良い表示範囲を設定します。
モデルDIH10、DIH10-Exデジタル表示モジュールを使用してコネクションヘッドを使用するには、トランスミッタ(4 ... 20 mA)が必要です。