일반 정보
CPU6000 시리즈는 CPU6000-W 기상 관측소 모델, CPU6000-S 압력 밸런스 센서 박스 모델, CPU6000-M 디지털 멀티미터 모델 등 세 가지 계측기로 구성됩니다. 이 모든 제품은 캘리브레이션 인증서와 관련된 측정값 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 새로운 보정 개념은 인증서 생성을 간소화하고 인증서 생성 프로세스의 생산성과 품질을 향상시킵니다.
특징
어떤 압력 저울(분동식 압력계)과 결합하여, WIKA-Cal(PC 소프트웨어)은 필요한 질량이나 기준 압력을 산출할 수 있습니다. 간간단한 조작 및 설정을 통해 질량 또는 압력 계산이 더 쉽게 이루어집니다 교정 유닛은 모든 중요한 영향 요인을 고려하여 측정의 정확도를 높입니다.
절대 압력 기준이 있는 게이지 압력 측정기의 교정 또는 그 반대의 경우도 가능합니다. 통합 전압 공급 및 멀티미터 기능을 통해 압력 변환기의 간편한 교정이 가능합니다. 기상 관측소와 디지털 멀티미터는 압력 밸런스 보정과는 별도로 다른 보정 기기 및 WIKA-Cal 소프트웨어와 함께 사용할 수도 있습니다. 따라서 기존 자동 보정 시스템을 개선할 수 있습니다.
소프트웨어 및 인증서 생성
인증서 생성은 WIKA-Cal 소프트웨어와 함께 이루어집니다. PC 연결을 위해 USB 인터페이스를 사용할 수 있습니다.