CalibratorUnit
Aplicações
- Determinação das massas necessárias ou da pressão de referência para calibração com balanças de pressão (testadores de peso morto)
- Gravação de dados, relevantes para certificados
- Calibração de instrumentos de medição de pressão relativa com referências de pressão absoluta e vice-versa
- Fácil calibração de transmissores de pressão através da alimentação de tensão e função multímetro
Características especiais
- Patente solicitada, entre outras Patente DE nº 102013215351
- Novo conceito de calibração simplifica a geração de certificados
- Fácil operação e configuração
- Aquisição e correção automática de todos os fatores críticos de influência, para aumentar a precisão da medição
- Também pode ser usado com outros instrumentos de calibração e software WIKA-Cal
Descrição
informações gerais
A série CPU6000 é composta por três instrumentos: a estação meteorológica modelo CPU6000-W, a caixa sensora de equilíbrio de pressão modelo CPU6000-S e o multímetro digital modelo CPU6000-M. Todos estes produtos servem para aquisição de dados de valores medidos, relevantes para certificados de calibração. O novo conceito de calibração simplifica a geração de certificados e aumenta a produtividade e a qualidade do processo de geração de certificados.
Características
Em combinação com qualquer balança de pressão (testador de peso morto), o WIKA-Cal (software para PC) pode determinar as massas necessárias ou a pressão de referência. Através de operação e configuração simples, o cálculo das massas ou da pressão é facilitado. O CalibratorUnit leva em consideração todos os fatores críticos de influência e, assim, aumenta a precisão da medição.
A calibração de instrumentos de medição de pressão manométrica com referências de pressão absoluta e vice-versa também é possível. Através da alimentação de tensão integrada e da função de multímetro, podem ser realizadas calibrações fáceis de transmissores de pressão. A estação meteorológica e o multímetro digital também podem ser usados, independentemente da calibração do equilíbrio de pressão, com outros instrumentos de calibração e o software WIKA-Cal. Os sistemas de calibração automática existentes podem assim ser melhorados.
Software e geração de certificados
A geração do certificado é feita em conjunto com o software WIKA-Cal. Uma interface USB está disponível para conexão ao PC.