一般信息
CPU6000-S用于记录与校准证书相关的测量值数据, 能够简化证书生成流程,提高证书的质量和生成效率。它可测量活塞温度,并显示砝码的浮动位置。为确保高准确度,传感器直接安装在活塞式压力计上。
特性
WIKA-Cal校验装置可安装到任一活塞式压力计上,用于确定活塞式压力计所需的砝码和参考压力。操作人员只需进行简单的操作和设置,就能更轻松地计算出所需砝码或压力。该校验装置在使用时能够考虑到所有重要影响因素,从而提高了测量精度。
软件和证书生成
该校准装置与WIKA-CAL软件配合使用时,可以生成校准证书。校验准装置可通过USB接口连接到计算机。
WIKA-Cal软件
WIKA-Cal软件用于计算活塞式压力计所需的砝码或参考压力,同时会考虑来自CPU6000的测量参数, 并支持所有常用压力单位之间的转换。此外,该软件还允许输入当地重力值,以实现与位置无关的测量。