CalibratorUnit
Toepassingen
- Bepaling van de vereiste massa's of de referentiedruk voor kalibratie met drukbalansen (deadweight testers)
- Vastlegging van gegevens, relevant voor certificaten
- Kalibratie van manometer-meetinstrumenten met absolute drukreferenties en vice-versa
- Elke kalibratie van druktransmitters via de voedingsspanning en multimeterfunctie
Bijzondere eigenschappen
- Patent toegepast voor onder andere DE patentnr. 102013215351
- Nieuw kalibratieconcept vereenvoudigt aanmaak van certificaten
- Eenvoudige bediening en instelling
- Verzameling en automatische correctie van alle kritische beïnvloedende factoren om de nauwkeurigheid van de meting te vergroten
- Kan ook worden gebruikt met andere kalibratie-instrumenten en WIKA-Cal software
Omschrijving
Algemene informatie
De CPU6000 serie is opgebouwd uit drie instrumenten: type CPU6000-W weerstation, type CPU6000-S drukbalanssensorbox en type CPU6000-M digitale multimeter. Al deze producten dienen voor het verzamelen van gemeten waardegegevens, relevant voor kalibratiecertificaten. Het nieuwe kalibratieconcept vereenvoudigt de aanmaak van certificaten en verhoogt de productiviteit en kwaliteit van het aanmaakproces van het certificaat.
Eigenschappen
In combinatie met een willekeurige drukbalans (dead-weight tester) kan de WIKA-Cal (pc-software) de benodigde massa's of de referentiedruk bepalen. Door eenvoudige bediening en instelling wordt de berekening van de massa's of de druk eenvoudiger gemaakt. De CalibratorUnit houdt rekening met alle kritische beïnvloedende factoren en verhoogt dus de nauwkeurigheid van de meting.
Kalibratie van overdrukmeetinstrumenten met absolute drukreferenties en omgekeerd is ook mogelijk. Via de geïntegreerde voedingsspanning en multimeterfunctie kunnen eenvoudige kalibraties van druktransmitters worden doorgevoerd. Het weerstation en de digitale multimeter kunnen ook, onafhankelijk van de drukbalanskalibratie, worden gebruikt met andere kalibratie-instrumenten en de WIKA-Cal software. Bestaande automatische kalibratiesystemen kunnen dus worden verbeterd.
Software en aanmaak van certificaten
Het certificaat wordt gegenereerd in combinatie met de WIKA-Cal software. Een USB-interface is verkrijgbaar voor pc-aansluiting.