아날로그 압력 센서
기본 버전
적용 분야
- 압력 보정
- 고정밀 압력 모니터링
- 중요한 어플리케이션에서의 압력 감지
- 프로세스 계측
주요 특징
- 계측 정확도: 4 ... 20 mA 출력에서 0.025% FS
- 측정 범위: 25 mbar ... 1,001 bar [10 inH2O... 15,015 psi]
- DC 15 ... 28 V 의 전압 공급
- 온도 보정: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
- NAMUR NE43 준수
제품설명
CPT6030 아날로그 압력 트랜스듀서는 2선식 4 ~ 20 mA 출력으로 고정밀 압력 측정을 제공하는 독립형 압력 감지 기기입니다. 이 트랜스듀서는 보정된 온도 범위에서 전자적으로 보정된 압력 선형성을 갖춘 저히스테리시스 실리콘 센서를 통합합니다.
CPT6030은 전체 압력 및 보정 온도 범위에서 0.025% FS 정확도를 달성하는 것이 특징입니다. 0.025% FS의 계측 등급 정확도에는 선형성, 히스테리시스, 반복성 드리프트 및 온도 범위에 대한 기준 불확도가 포함됩니다. 또한 초당 21회(47 ms)의 속도로 업데이트되는 출력도 특징입니다.
적용 분야
아날로그 압력 트랜스듀서는 소형 교정 솔루션으로 산업용 및 프로세스 압력 트랜스미터를 검증하고 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
CPT6030은 OEM 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다:
- 유량 교정기, 습도 교정기, 압력 컨트롤러
- 항공우주 풍동 교정 및 자동차 센서 테스트용
- 항공, 우주 산업, 수문학, 해양학 등
또한 고정밀 압력 측정 및 장기 교정 안정성이 요구되는 응용 분야에서도 적합합니다. 이송 표준으로 사용하거나 생산 시설의 압력 교정 및 테스트 영역에서 사용할 수 있습니다.
기능
CPT6030은 센서에 항상 보정 및 보정 데이터가 저장되는 스마트 압력 트랜스듀서입니다. RS-232를 사용하는 디지털 인터페이스로 구성하여 영점과 스팬을 설정하고 조정할 수 있습니다.
각 변환기는 게이지, 절대 또는 양방향 압력 유형으로 구성할 수 있으며, 압력 범위는 25 mbar ... 1,001 bar [10 inH2O ... 15,015 psi]까지 지원하며, 교정 주기는 365일입니다. 이 아날로그 압력 센서는 DC 15 ~ 28 V 의 전압 공급을 수용하므로 다양한 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다.
디자인
316L 스테인리스 스틸 구조와 IP67 등급은 부식성이 있거나 습한 환경에서 트랜스듀서를 사용할 때 유용합니다. 컴팩트한 디자인으로 많은 OEM 어플리케이션에서 제품 디자인을 소형화할 수 있는 이점을 제공합니다. 압력 연결부와 케이스는 고객 요구 사항에 따라 개별적으로 지정할 수 있습니다. 표준 피팅은 SAE J514/JIC 연결 또는 Autoclave® F250C 연결을 사용하여 쉽게 교체할 수 있습니다.