CPT6030型模拟压力传感器是一款独立的压力测量仪表,可通过2线制,4 … 20 mA输出提供高精度压力测量。该传感器使用低迟滞的硅传感器,在补偿温度范围内采用电子补偿的压力线性度。
CPT6030在整个补偿温度和压力范围内均可达到0.025 % FS的准确度。这包括在整个温度范围内的线性度、迟滞、重复性,漂移和参考的不确定度。它的测试速率为21个读数每秒。
应用
模拟压力传感器可作为紧凑的校准解决方案,用于检验和调节工业和过程压力变送器。CPT6030还可用于OEM应用。
例如:
- 流量校准仪,湿度校准仪,压力控制器
- 航空风洞校准、汽车传感器测试
- 航空和航天工业、水文学、海洋学
或者也适用于需要高精度压力测量和长期校准稳定性的应用。它也可以用作传输标准或用于压力校准以及在生产工厂的测试区域中使用。
功能
CPT6030是一款智能压力传感器,其校准和补偿数据随时存储在传感器上。可以使用RS-232接口对其进行配置,以设置和调整零点和量程。该传感器可配置为表压、绝压或双向压力类型,压力范围为2.5 kPa … 100.1 MPa [10 inH2O ... 15,015 psi],校准间隔为365天。该模拟压力传感器接受DC 15 … 28 V的电源,因此具有足够的灵活性,可用于各种应用。
设计
316L不锈钢的结构和接液部件非常适合在腐蚀或潮湿的环境中使用。对于众多OEM应用中的产品微型化设计需求,其紧凑的设计十分有优势。压力连接和外壳可根据您的应用量身定制。使用SAE J514/JIC连接或Autoclave® F250C连接可轻松更换标准配件。