Capteur de pression analogique
Applications
- Etalonnage
- Surveillance de pression haute précision
- Détection de pression dans des applications critiques
- Instrumentation process
Particularités
- Incertitude : 0,025 % pleine échelle sur la sortie 4…20 mA
- Etendue de mesure : 25 mbar ... 1.001 bar [10 inH₂O ... 15.015 psi]
- Alimentation en tension DC 15…28 V
- Compensation en température : -20 ... +75 °C [-4 ... 167 °F]
- Conforme à la norme NAMUR NE43
Description
Le capteur de pression analogique CPT6030 est un instrument de mesure de pression autonome qui fournit des mesures de haute précision avec une sortie 2 fils, 4 ... 20 mA. Ce capteur utilise une cellule au silicium à faible hystérésis avec une linéarité de pression compensée électroniquement sur la plage de température compensée.
Le CPT6030 est caractérisé sur toute la plage de pression et de température compensée pour atteindre une précision de 0,025% FS. Cette incertitude comprend la linéarité, l'hystérésis, la dérive de répétabilité et l'incertitude de référence sur la plage de température. Une sortie permet un taux jusqu’à 21 lectures par seconde (47 ms).
Application
Le capteur de pression analogique peut être utilisé pour vérifier et régler les transmetteurs de pression industriels et de process en tant que solution d'étalonnage compacte. Le CPT6030 peut également être utilisé pour des applications OEM. Voici quelques exemples :
- Calibrateurs de débit, calibrateurs d'humidité, contrôleurs de pression
- Pour l'étalonnage en soufflerie aérospatiale et également pour les tests de capteurs automobiles
- Dans les industries aéronautique et spatiale en général, hydrologie et océanographie
Ou également pour les applications où des mesures de pression de haute précision avec une stabilité d'étalonnage à long terme sont requises. Il peut également être utilisé comme étalon de transfert ou dans les zones d'étalonnage et d'essai de pression en production.
Fonctions
Le CPT6030 est un capteur de pression intelligent intégrant les données d'étalonnage et de compensation en interne. Il peut être configuré avec une interface numérique RS-232 pour définir et régler le zéro ainsi que la plage.
Conception
La construction en acier inox 316L et les parties en contact avec le fluide sont un atout pour une utilisation dans des environnements corrosifs ou humides. Son design compact offre un avantage pour la miniaturisation dans la conception des produits dans de nombreuses applications OEM. Le raccord de pression et le boîtier peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre application. Les raccords standard sont facilement interchangeables grâce à la connexion SAE J514/JIC ou à la connexion Autoclave® F250C.