Analogowy czujnik ciśnienia
Wersja podstawowa
Zastosowanie
- Technologia kalibracji
- Monitorowanie ciśnienia z wysoką dokładnością
- Czujniki ciśnienia w krytycznych zastosowaniach
- Oprzyrządowanie procesowe
Specjalne właściwości
- Dokładność metrologiczna: 0,025 % FS na wyjściu 4 ... 20 mA
- Zakres pomiarowy: 25 mbar ... 1001 bar [10 inH2O ... 15 015 psi]
- Napięcie zasilania od 15 ... 28 V DC
- Kompensacja temperatury: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
- Zgodność z normą NAMUR NE43
Opis
Analogowy czujnik ciśnienia CPT6030 to samodzielny przyrząd do pomiaru ciśnienia, który zapewnia bardzo dokładne pomiary ciśnienia za pomocą 2-przewodowego wyjścia 4 ... 20 mA. Czujnik ten wykorzystuje czujnik krzemowy o niskiej histerezie z elektronicznie kompensowaną liniowością ciśnienia w kompensowanym zakresie temperatur.
CPT6030 charakteryzuje się pełnym zakresem ciśnienia i skompensowanej temperatury, aby osiągnąć dokładność 0.,025 % FS. Specyfikacja ta obejmuje liniowość, histerezę, dryft powtarzalności i niepewność odniesienia w całym zakresie temperatur. Ponadto wyjście jest aktualizowane z szybkością 21 odczytów na sekundę (47 ms).
Zastosowanie
Analogowy czujnik ciśnienia może być wykorzystywany do weryfikacji i regulacji przemysłowych i procesowych przetworników ciśnienia jako kompaktowe rozwiązanie kalibracyjne. CPT6030 może być również używany do zastosowań OEM.
Przykładami są:
- Kalibratory przepływu, kalibratory wilgotności, regulatory ciśnienia
- Do kalibracji w tunelu aerodynamicznym w przemyśle lotniczym, a także do testowania czujników samochodowych
- Ogólnie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, hydrologii i oceanografii
Lub także do zastosowań, w których wymagane są bardzo dokładne pomiary ciśnienia i długoterminowa stabilność kalibracji. Może być on również stosowany jako standard transferowy lub w obszarach kalibracji i testowania ciśnienia w zakładach produkcyjnych.
Funkcje
CPT6030 to inteligentny czujnik ciśnienia z danymi kalibracji i kompensacji przechowywanymi przez cały czas na pokładzie czujnika. Można go skonfigurować za pomocą cyfrowego interfejsu RS-232 do ustawiania i regulacji zera i zakresu. Czujnik można skonfigurować do pracy z ciśnieniem manometrycznym, absolutnym lub dwukierunkowym z zakresami ciśnienia już od 25 mbar ... 1001 bar [10 inH2O ... 15 015 psi] i okresem rekalibracji wynoszącym 365 dni. Ten analogowy czujnik ciśnienia może być zasilany napięciem od 15 ... 28 V DC, dzięki czemu jest wystarczająco elastyczny, aby można go było używać w wielu różnych zastosowaniach.
Konstrukcja
Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L i części zwilżane są atutem podczas użytkowania w środowiskach korozyjnych lub mokrych. Jego kompaktowa konstrukcja zapewnia przewagę w miniaturyzacji projektu produktu w wielu zastosowaniach OEM. Przyłącze ciśnieniowe i obudowę można dostosować do własnych potrzeb. Standardowe złączki można łatwo wymienić za pomocą złącza SAE J514/JIC lub złącza Autoclave® F250C.