Analoginen paineanturi
Perusmalli
Sovellukset
- Paineen kalibrointi
- Tarkka paineen valvonta
- Paineentunnistus kriittisissä sovelluksissa
- Prosessin instrumentointi
Erikoisominaisuudet
- Metrologinen tarkkuus: 0,025 % FS 4 ... 20 mA:n ulostulossa
- Mittausalue: 25 mbar ... 1,001 bar [10 inH2O... 15,015 psi]
- Jännitesyöttö DC 15 ... 28 V:sta
- Lämpötilan kompensointi: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
- NAMUR NE43 -yhteensopiva
Kuvaus
CPT6030-analoginen paineanturi on itsenäinen paineanturilaite, joka tarjoaa erittäin tarkat painemittaukset 2-johtimella, 4 ... 20 mA:n ulostulolla. Tässä anturissa on matalahystereesinen piianturi, jossa on elektronisesti kompensoitu paineen lineaarisuus kompensoidulla lämpötila-alueella.
CPT6030:n ominaisuudet on määritetty koko paine- ja kompensoidulla lämpötila-alueella, ja sen FS-tarkkuus on 0,025 %. Metrologisen luokan tarkkuus 0,025 % FS sisältää lineaarisuuden, hystereesin, toistettavuuden ajautumisen ja vertailun epävarmuuden lämpötila-alueella. Mukana on myös ulostulo, joka päivittyy nopeudella 21 lukemaa sekunnissa (47 ms).
Sovellus
Analogista paineanturia voidaan käyttää teollisuuden ja prosessien painelähettimien todentamiseen ja säätämiseen kompaktina kalibrointiratkaisuna.
CPT6030:tä voidaan käyttää myös OEM-sovelluksissa.
Esimerkkejä ovat:
- Virtauskalibraattorit, kosteuskalibraattorit, paineensäätimet
- Ilmailu- ja avaruustekniikan tuulitunnelikalibrointiin ja myös autoteollisuuden anturien testaukseen
- Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa yleensä, hydrologiassa ja merenkulussa
Tai myös sovelluksiin, joissa tarvitaan erittäin tarkkoja painemittauksia ja pitkäaikaista kalibrointivakautta. Sitä voidaan käyttää myös siirtonormaalina tai tuotantolaitosten painekalibrointi- ja testausalueilla.
Toiminnot
CPT6030 on älykäs paineanturi, jonka kalibrointi- ja kompensointitiedot on tallennettu anturiin koko ajan. Se voidaan konfiguroida digitaalisella käyttöliittymällä RS-232:n avulla nollan ja mittausalueen asettamista ja säätämistä varten.
Kukin anturi voidaan konfiguroida mittari-, absoluuttista tai kaksisuuntaista painetta varten niinkin alhaisilla painealueilla kuin 25 mbar ... 1,001 bar [10 inH2O... 15,015 psi] ja kalibrointiväli 365 päivää. Tämä analoginen paineanturi hyväksyy jännitteensyötön tasajännitteestä 15 ... 28 V, joten se on riittävän joustava käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa.
Malli
Ruostumattomasta 316L-teräksestä valmistettu rakenne ja IP67-luokitus ovat eduksi, kun anturia käytetään syövyttävissä tai märissä ympäristöissä. Sen kompakti rakenne tarjoaa etua tuotesuunnittelun pienentämisessä monissa OEM-sovelluksissa. Paineliitäntä ja kotelo voidaan määritellä yksilöllisesti ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Vakiovarusteet on helppo vaihtaa SAE J514/JIC -liitännän tai Autoclave® F250C -liitännän avulla.