다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다. 압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
고객의 까다로운 애플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진액을 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
나사산 연결부와 플러시 다이어프램이 있는 모델 990.36 소형 다이어프램 씰은 다양한 용도에 적합합니다. 이 다이어프램 씰은 컴팩트한 크기에도 불구하고 고압에도 사용할 수 있습니다.
선택적으로 위생 디자인 버전 또는 보호판이 있는 버전이 제공됩니다. 다이어프램 씰을 측정기에 직접 연결하여 설치할 수 있으며, 고온의 경우 쿨링 타워 또는 캐필러리를 통해 연결할 수 있습니다.
WIKA는 다이어프램 씰과 스윤 부품이 동일하거나 다른 재료로 제작될 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. 습윤 부분은 대안으로 코팅할 수도 있습니다.