Séparateur à raccord fileté
Membrane affleurante ou avec plaque de protection
Applications
- Pour fluides hautement visqueux ou cristallisants
- Pour fluides corrosif et abrasifs
- Pompes à béton
- Exploitation minière, forage de tunnels et transport des débris
- Applications hygiéniques
Particularités
- Raccord fileté pour raccord vissé directement
- Membrane affleurante aux dimensions compactes
- Pressions élevées pour l'industrie de process
- Version avec plaque de protection pour une meilleure résistance à l'usure
- Utilisable sur des plages de mesure au vide
Description
Les séparateurs à membrane sont utilisés pour la protection des appareils de mesure de pression dans des applications avec des fluides difficiles. Dans les séparateurs à membrane, la membrane du séparateur permet la séparation entre l’instrument et le fluide.
La pression est transmise à l'instrument de mesure par le fluide de remplissage du système qui se trouve à l'intérieur du séparateur à membrane.
Pour la mise en place d'applications clients exigeantes, il existe une grande variété de conceptions, de matériaux et de systèmes de fluides de remplissage disponibles.
Pour de plus amples informations techniques sur les séparateurs et les systèmes de séparateurs, voir le document IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, exécution".
Le séparateur compact à membrane 990.36 avec raccord fileté et membrane affleurante convient aux applications les plus diverses. Ce séparateur, malgré ses dimensions compactes, peut également être utilisé pour des pressions élevées.
En option, il existe des versions disponibles en version hygiénique ou avec plaques de protection.
Le montage du séparateur sur l'appareil de mesure peut s'effectuer par un raccordement direct, pour des températures élevées par un élément de refroidissement ou par un capillaire flexible.
Pour le choix des matériaux, WIKA propose différentes solutions, dans lesquelles le séparateur et les pièces en contact avec le fluide peuvent être réalisés dans des matériaux identiques ou différents. Les pièces en contact avec le fluide peuvent aussi être protégées.