Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium. De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument.
Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen is een breed spectrum aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het model 990.36 kleine membraandichting met draadaansluiting en vlakmembraan is geschikt voor veelzijdige toepassingen. Ondanks zijn compacte afmetingen kan deze membraanafdichting ook worden gebruikt voor hoge drukken.
Optioneel zijn er versies verkrijgbaar in hygiënisch ontwerp of met beschermplaten. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaal keuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de scheidingsmembraan en de bevochtigde onderdelen van identieke of verschillende materialen gemaakt kunnen worden. De onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen kunnen eventueel worden gecoat.