Мембранные разделители с резьбовым присоединением
Фронтальная мембрана или защитная пластина
Применения
- Для сред, отличающихся высоким уровнем вязкости и склонностью к кристаллизации
- Для сред, отличающихся жесткостью и абразивными свойствами
- Для насосов для изготовления стяжек пола и бетонных насосов
- Горнодобывающая промышленность, туннелестроение и транспортировка покрывающей породы
- Области применения, где предъявляются требования к гигиене
Особенности
- Резьбовое соединение для непосредственного завинчивания
- Фронтальная мембрана компактных размеров
- Высокое давление для технологических процессов
- Исполнение с защитной пластиной для повышенной износостойкости
- Диапазоны измерения вакуума
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Модель 990.36 малого мембранного разделителя с резьбовым соединением и фронтальной мембраной подходит для различных применений. Возможно также применение мембранного разделителя в условиях для высокого давления, несмотря на его компактные размеры.
По отдельному заказу поставляются стерильные исполнения или исполнения с защитными пластинами. Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на детали, контактирующие со средой.