ダイヤフラムシールは、困難な媒体を使用する用途で圧力測定器を保護するために使用されます。 ダイアフラムシールシステムでは、ダイアフラムシールのダイアフラムが器具と媒体の分離に影響を与えます。
圧力は、ダイヤフラムシールシステムの内部にあるシステム充填液を介して測定機器に伝達されます。
要求の厳しいアプリケーション実装のために、利用可能な多種多様な設計、材料およびシステム充填流体があります。
ダイヤフラムシールおよびダイヤフラムシールシステムに関する技術情報については、IN 00.06「アプリケーション、動作原理、設計」を参照してください。
ネジ接続とフラッシュダイアフラムを備えたモデル990.36小型ダイアフラムシールは、多用途に適しています。 このダイヤフラムシールは、そのコンパクトな寸法にもかかわらず、高圧にも使用することができます。オプションで、サニタリーデザインまたは保護プレート付きのバージョンがあります。
ダイアフラムシール付測定機器への取り付けは、直接接続、高温用には冷却要素を介して、またはフレキシブルキャピラリーを介して行われます。
材料の選択のためにWIKAはダイヤフラムシールと接液部を同一または異なる材料で作ることができるさまざまな解決策を提供します。 濡れた部分は、代わりにコーティングすることができます。