Selo diafragma com conexão roscada
Diafragma embutido ou com placa protetora
Aplicações
- Para meios altamente viscosos ou cristalizantes
- Para meios duros e abrasivos
- Bombas de betonilha e concreto
- Mineração, construção de túneis e transporte de estéril
- Aplicações higiênicas
Características especiais
- Conexão roscada para aparafusar diretamente
- Diafragma embutido com dimensões compactas
- Altas pressões para a indústria de processos
- Versão com placa protetora para maior resistência ao desgaste
- Faixas de medição de vácuo
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio. A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma.
Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selo diafragma, consulte IN 00.06 "Aplicação, princípio de operação, projetos".
O selo diafragma pequeno modelo 990.36 com conexão roscada e diafragma embutido é adequado para aplicações versáteis. Este selo diafragma, apesar de suas dimensões compactas, também pode ser utilizado para altas pressões.
Opcionalmente, estão disponíveis versões com design higiênico ou com placas de proteção.
A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais, a WIKA oferece uma variedade de soluções nas quais o selo diafragma e as partes molhadas podem ser produzidos com os mesmos materiais ou com materiais diferentes. As partes molhadas podem, alternativamente, ser revestidas.