압력 측정기용 과압 보호기는 피스톤 밸브입니다. 헬리컬 스프링을 통해 피스톤에 작용하는 압력이 스프링의 배압을 극복할 때까지 출구 위치가 유지되어 밸브가 닫힙니다.
압력이 폐쇄 압력 아래로 약 25% 떨어지면 밸브가 다시 열리고 스프링의 힘에 의해 피스톤이 다시 제자리로 돌아갑니다.
공장 설정
폐쇄 압력은 각 설정 범위의 절반으로 설정됩니다.
공장 출하 시 설정 값
WlKA를 통해 압력 측정기에 장착할 경우 과압 보호기는 압력 측정기 전체 눈금 값의 1.1배로 설정됩니다.
폐쇄 압력 설정
조정 나사를 시계 방향으로 돌리면 나선형 스프링의 스프링 힘이 증가하여 폐쇄 압력도 함께 증가합니다. 조정 나사를 시계 반대 방향으로 돌리면 더 낮은 압력 값에서 닫힘 압력에 도달합니다.
최적의 폐쇄 압력을 설정하려면 측정 위치의 온도를 고려해야 합니다.
이 과압 보호기는 컨트롤러로 사용하거나 제어 및 규제 목적으로 사용하기에는 적합하지 않습니다.