Ylipaineensuoja, säädettävä
Messinki tai ruostumaton teräs
Sovellukset
- Suojaus paineenmittauslaitteen asteikkoalueen ulkopuolella esiintyviä ylipaineita vastaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio aggressiivisille väliaineille, myös aggressiivisissa ympäristöissä
- Koneenrakennus, yleinen laitosrakentaminen, kemianteollisuus, petrokemian teollisuus, voimalaitokset, kaivostoiminta, on-/offshore- ja ympäristötekniikka
Erikoisominaisuudet
- Versio, jossa on paineyhteen kierteet muodossa A tai B
- 7 eri asetusaluetta valittavissa
- Nimellispaine maks. 600 bar
- Ylipainevarmistus jopa 1 000 bariin asti
- Tyhjiö suojattu
Kuvaus
Paineenmittauslaitteiden ylipainesuoja on mäntäventtiili. Kierrejousen avulla ulostuloasento säilyy, kunnes mäntään vaikuttava paine voittaa jousen vastapaineen ja venttiili sulkeutuu.
Kun paine laskee noin 25 % sulkemispaineen alapuolelle, venttiili avautuu uudelleen ja mäntä palaa jousivoiman vaikutuksesta lepoasentoonsa.
Tehdasasetus
Sulkupaine asetetaan puoleen kyseisen asetusalueen vaihteluvälistä.
Asetetut arvot tehdasasennusta varten
Kun ylipainesuoja asennetaan WlKA:n painemittalaitteeseen, se asetetaan 1,1-kertaiseksi painemittalaitteen koko asteikon arvoon.
Sulkemispaineen asettaminen
Jos säätöruuvia käännetään myötäpäivään, kierrejousen jousivoima kasvaa ja sen myötä sulkupaine. Kääntämällä säätöruuvia vastapäivään suljinpaine saavutetaan pienemmillä painearvoilla.
Optimaalisen sulkupaineen asettamisessa on otettava huomioon mittauskohdan lämpötila.
Tämä ylipainesuoja ei sovellu käytettäväksi ohjaimena tai ohjaus- ja säätötarkoituksiin.