黄铜或不锈钢结构
压力测量仪表的过压保护器是一种活塞阀。正常压力条件下弹簧会使阀门保持打开状态。当系统压力超过设定压力时,弹簧会受到作用力影响,从而使阀门关闭。在系统压力下降量接近关闭压力25 %之前,阀门会一直保持关闭状态;之后弹簧会在压力作用下使阀门重新打开。
出厂设置关闭压力被设置为各自设置范围的一半。
出厂安装时的设置当与威卡压力表一起订购时,过压保护器设定值是最大量程值的1.1倍。
关闭压力的设置如果顺时针旋转调节螺丝,螺旋弹簧的弹簧力就会增大,随之关闭压力也会增大。逆时针旋转调节螺丝,在较低的压力值下达到关闭压力。
对于最佳关闭压力的设置,必须考虑测量位置的温度。
该过压保护器不适合作为控制器或用于控制和调节目的。